316-6386: ENS. PISTON
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    316-6386: ENS. PISTON

    SKU :316-6386
    1,00 $

    Ensemble de piston

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Un ensemble de piston hydraulique est fixé à l'ensemble de bielle hydraulique.

    Attributs :
    L'objet de l'ensemble piston hydraulique est de séparer les deux zones opposées de la pression dans un cylindre hydraulique. L'ensemble piston contient des rainures usinées accueillant les segments d'usure qui glissent sur la surface intérieure du cylindre pour éviter les dommages et les éraflures du piston ou du cylindre. Il contient également des rainures usinées qui logeront les joints. Les joints empêchent l'huile sous pression de passer par le piston d'un côté de la cavité du cylindre à l'autre.

    Applications recommandées :
    Ce type d'insert de cylindre hydraulique est couramment utilisé quand un vérin hydraulique intervient dans des travaux impliquant de transvaser de lourdes charges, comme dans le cas d'un vérin d'inclinaison sur un gros tracteur à chaînes.

    • Largeur (mm) : 266,7
    • Longueur (mm) : 266,7
    • Hauteur (in) : 4,5
    • Hauteur (mm) : 114,3
    • Longueur (in) : 10,5