316-6864: ENS. POMPE - XF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    316-6864: ENS. POMPE - XF

    Numéro de pièce : 316-6864
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe d'alimentation remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,1
    • Hauteur (mm): 129,54
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 5
    • Longueur (mm): 127
    track-type tractor
    D8N, D8R II D8R

    underground articulated truck
    AD55, AD30

    engine - generator set
    C15

    wheel-type loader
    980G II 966H, 980H, 972H

    excavator
    385C

    articulated dump truck
    740, 735 OEM 735