316-6865: ENS. POMPE - XF
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    316-6865: ENS. POMPE - XF

    Numéro de pièce : 316-6865
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,88
    • Hauteur (mm): 123,82
    • Largeur (mm): 123,82
    • Longueur (in): 4,88
    • Longueur (mm): 123,82
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H, 140H, 143H, 160H, 163H, 14H

    engine - machine
    C-12, 3176C, SUF557 C-10, SBF214 3196, CPT372

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    wheel dozer
    814F

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-12, 3176C, SUF557 C-10, SBF214 3196, CPT372

    excavator
    345B L 345B II MH

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12, C-10

    earthmoving compactor
    816F, 815F

    challenger
    75E, 95E, 65E, 85E, 75D