316-7251: Ass. alternateur - Charge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    316-7251: Ass. alternateur - Charge

    Numéro de pièce : 316-7251
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Alternateur, 24 V, 105 A, à usage intensif

    Description :
    Les alternateurs assurent l'alimentation électrique des équipements et/ou accessoires électriques. Les alternateurs Cat® sont divisés en deux catégories : avec balai et sans balai.

    Attributs :
    • Régulateurs électroniques de tension intégrés.
    • Circuit de refroidissement haute efficacité.
    • Les alternateurs sans balais se caractérisent par une tolérance d'entrefer plus serrée et une étanchéité supérieure, pour une longévité accrue dans les environnement poussiéreux et sales.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Alternateur à usage intensif 24 V, 95 A, remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: Non, Non
    • Balai/Sans balai: Sans balai, sans balai
    • Nombre de pôles: 16, 16
    • Puissance nominale (ampères): 105, 105
    • Tension (volts): 24
    • Type de montage: SAE J180, SAE J180
    oem solutions
    CAT WDS

    asphalt paver
    AP-1055D, BG-2455D, AP-1000D, BG-260D

    3500
    3516CHD, 3512B

    track-type tractor
    D9R, D11N, D11R

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    off highway trucks
    789D, 785D, 789C, 789B, 789DXQ, 793C

    engine - industrial
    3516B, 3516C

    track type tractors
    D10R

    off-highway truck
    785, 789, 777D, 789D, 777B, MT4400D AC 785C, 777C, 776D, 785B, 784C, 785D

    large mining products
    5110BMH