316-9101: COLLIER - VIS SANS FIN D
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    316-9101: COLLIER - VIS SANS FIN D

    Numéro de pièce : 316-9101
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier standard

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 10
    • Diamètre utile maximum (mm): 254
    • Diamètre utile minimum (in): 7,13
    • Diamètre utile minimum (mm): 181
    • Largeur de pince (in): 0,5
    • Largeur de pince (mm): 12,7
    • Matière: 1E1541A
    • Revêtement interne: Non
    • Réglage par vis papillon: Non
    • Utilisations marines: Non
    track-type tractor
    D8T, D7E

    track type tractors
    D8T, D7E, D7ELGP

    compactors
    836K, 836KLRC

    earthmoving compactor
    836K

    large mining products
    6020B