317-0808: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-0808: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 317-0808
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre de la section (mm): 0,07
    • Diamètre intérieur (in): 0,43
    • Diamètre intérieur (mm): 10,8
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 13
    cold planers
    PM310, PM312, PM622, PM313, PM620, PM310-02 PM313-02 PM312-02

    asphalt pavers
    AP1000F, AP1055F

    wheel tractor-scraper
    631K, 623K, 621H

    engine - generator set
    C7.1, 3304, C13 XQ375 3406B, C175-16, C18, 3304B, C13 XQ350

    track feller bunchers
    5412

    forest products
    541 2 2491, 532, 548 558 522B, 573C, 2670C, 2390, 2570C, TK751, 563C, 552 2 551, 552, 521B, 521, 522, 2290, 541, 511

    track excavators
    349E, 329E, 340F, MH3295, 336EL, 349FLXE, 336FLNXE, 352FXE, 336FXE, 352F, 374FL, 349FL, 324ELN, 324EL, 336E, 336ELH, 336FOEM, 390FL, 336EOEM, 329EL, 390FMHOEM, 390FOEM, 340FUHD, 336FL, 352FVG, 340FL, 349ELVG, 336FLH, 336EH

    track type tractors
    D9T, D8T, D7E, D6TXEXLVP, D6, D6TXEXW, D6VP D6TLGPOEM, D6TLGPVP, D6TXWVP, D6TXL, D6TXLVP, D6TLGP, D6TXW, D7ELGP, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6-20VP

    articulated trucks
    730C2, 730C, 725C, 735C, 745C, 725C2, 735B, 745D, 730C2EJ, 740CEJ, 730CEJ, 740DEJ, 730D, 740GC 740BEJ, 740

    off-highway truck
    794 AC 773D, 777D, 789B, 769C, 797F, 795F AC 793F AC 775B, 771C, 795F XQ 770G OEM 769D, 773E, 777E, 793F CMD 772G OEM 793F XQ 773B, 771D, 776C, 785B, 793C, 775D, 793F OEM

    rotary blasthole drills
    MD6200

    vibratory single drum smooth
    CS10GC, CS11GC, CS12GC

    underground mining loaders
    R2900, R1700K

    oem solutions
    CX31

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XL D6T, D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D8T, D7E LGP D6T XW PAT D7E, D6R

    wheel feller bunchers
    2570C, 2670C, 573C

    backhoe loaders
    450-07 440

    petroleum products
    3512B, CX35-C18I CX38-P800 TH35-C15T CX31-C18I C175-16, TH35-C13T TH35-E81 CX31-C13I C18, CX31-C9I CX31-C11I CX31-P600 CX38-P892 CX31-C15I CX35-P800

    olympian
    XQ500

    track-type loader
    953C, 973C, 963C, 973

    brush cutters,industrial,other
    586C, 2864C

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    log loaders forestry
    538LL, 568LL, 548LL, 558LL

    3500
    C175-20, C175-16

    wheel tractor scrapers
    623H, 637K, 627H, 631K, 627K, 621K, 621H, 621HOEM, 631KOEM

    motor grader
    135H NA 12M 2 120H NA 160M 2 140H NA 12H NA 160M 3 163H NA 120H ES 135H, 120M 2 160M 3 AWD 160H NA 120H, 140M 2 14M3, 140H, 140M 3 AWD 140, 140H ES 12M 3 12M 3 AWD 12H ES 140M 3 160H, 160H ES

    wheel-type loader
    924GZ, 972G, 966F II 966M XE 938F, 966F, 972M XE 972M, 966M, 966G, 924G, 966E, 966K, 988 XE 938G, 980K HLG 988K XE 966K XE 966D

    10 to 13 liter
    C13, XQ425

    engine - industrial
    C175-16, C18, C9.3, C7.1, C15, C13

    track loaders
    963C

    c175
    C175-20

    compactors
    826K, 836K, 825K

    articulated dump truck
    740B, 740C 745 730C2 EJ 730C, 735, 730, 740, 740 GC

    motor graders
    163H, 143H, 12H, 120H, 140H, 160H, 18M3, 16M3, 12M3, 120HNA, 160HNA, 140M3AWD, 160M3AWD, 160M2AWD, 12HNA, 140HNA, 12M2AWD, 160M2, 140M3, 140M2, 120M2AWD, 120M2, 12M3AWD, 140M2AWD, 160M3, 135HNA, 140-13, 140-13AWD, 12M2

    engine - truck
    C15, C13

    pipelayers
    PL83, PL87, PL72

    asphalt paver
    BG1000E, AP-1055E BG1055E, AP-1000E

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28F

    15 to 18 liter
    C15, C18

    forestry excavators
    538GF, 548GF

    wheeled excavator
    M318

    road reclaimer
    RM500B

    off highway trucks
    789D, 793F, 772G, 770G, 771D, 776D, 797B, 777D, 773E, 793C, 769D, 775D, 775E, 793D, 797, 793B, 784B, 777C, 773D, 785C, 797F, 785D, 793FXQ, 797FXQ, 772GOEM, 793FCMD, MT5300DAC, 770GOEM, 795FXQ, 777DLRC, 795FAC, 773ELRC, 773E2LRC, 777E2

    excavator
    390F 336E LNH 324E, 336F L 336F L XE 329E L 336F, 336F LN 568 FM 538 336E HVG 5110B 374F L 374F 336E L 336E LH 336E, 324E LN 349E L VG 349F LXE 349E L 340F, 349E L HVG 349F L 349E, 352FMHPU 568 FM LL 336F LN XE

    wheel loaders
    IT38F, 966M, 962K, 980M, 992G, 972M, 966F, 938F, 982M, 980K, 950K, 986K, 972K, 988K, 938G, 966K, 972MXE, 966MXE, 980KOEM, 966KXE, 966FII

    wheel dozers
    824K, 834K

    earthmoving compactor
    816F