317-1018: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-1018: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 317-1018
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne SystemOne™ (service très intensif, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service très intensif augmentent la durée de vie d'environ 25 % par rapport à leurs équivalents pour service intensif.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,6
    • Inclinaison de chaîne (mm): 218
    • Largeur des patins (mm): 560
    • Largeur du patin (in): 22
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Service très intensif, simple arête
    track-type tractor
    D8T