317-1030: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-1030: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 317-1030
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service très intensif, simple arête)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service très intensif augmentent la durée de vie d'environ 25 % par rapport à leurs équivalents pour service intensif.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur du patin (in): 24
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Service très intensif, simple arête
    track-type tractor
    D8R D8R II D8T

    track type tractors
    D8T, D8RLRC, D8RII