317-1033: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-1033: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 317-1033
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service très intensif, simple arête, tronqué)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service très intensif augmentent la durée de vie d'environ 25 % par rapport à leurs équivalents pour service intensif.
    • Dans les patins de chaîne tronqués, les angles des arêtes sont coupés pour réduire la résistance à la rotation et la force de courbure, le tout sans perte de portance et avec une perte de résistance à l'usure limitée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Largeur des patins (mm): 865
    • Largeur du patin (in): 34,1
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Taille de vis (mm): 7/8
    • Type de patin: Service très intensif, simple arête, tronqué
    pipelayer
    587R, 587T, PL87