317-1693: BOULON-SOC
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-1693: BOULON-SOC

    Numéro de pièce : 317-1693
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon de charrue

    Description :
    Boulon de lame de coupe/impérial/filetage épais.

    Attributs :
    Taille du filetage (in - TPI) 1 - 8.
    Longueur du boulon 6".
    Longueur de serrage 3,00".
    Doté d'une tête bombée pour une plus grande robustesse et une meilleure résistance à l'usure.
    Dépasse les spécifications SAE classe 8 en matière de résistance à la traction et de limite élastique,
    résistance à la traction de 150 000 psi au minimum.
    Un traitement thermique par induction spécial est appliqué pour obtenir une dureté minimale de C33-39 sur l'échelle de Rockwell.

    Applications recommandées :
    Boulon de lame de coupe.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur de la tête (in): 0,81
    • Largeur de la tête (in): 1,60
    • Longueur de serrage (in): 3,00
    • Longueur du boulon (in): 6,00
    • Taille de vis (in): 1
    engine - industrial
    SPF343 SPF343C