317-2440: ASS. CULASSE - CYL.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-2440: ASS. CULASSE - CYL.

    Numéro de pièce : 317-2440
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culasse

    Description :

    • Les culasses reposent sur le haut du bloc-cylindres, fermant le haut des cylindres pour former la chambre de combustion.


    Attributs :
    Les culasses Cat® sont :

    • Entièrement usinées pour respecter les tolérances de conception et les normes strictes de Caterpillar. L'absence de fuites est garantie grâce à l'adaptation parfaite de l'ensemble des composants de la culasse et des portées correspondantes. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité et d'une longévité optimales.
    • Propres. Pendant les processus de moulage, du sable à noyaux peut s'infiltrer au fond des culasses et ensuite contaminer et endommager le moteur ou empêcher un refroidissement adéquat pendant le fonctionnement.
    • Compatibles avec les guides et/ou inserts de soupape standard et surdimensionnés : les différentes tailles de guides et d'inserts disponibles optimisent la réutilisation et la réparation des culasses, évitant des remplacements coûteux.
    • Conçues pour la remanufacturation : la partie inférieure coûteuse du moulage de culasse peut être usinée afin d'éliminer les dommages mineurs et être réutilisée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,1
    • Hauteur (mm): 256,54
    • Largeur (mm): 293,37
    • Longueur (in): 16,55
    • Longueur (mm): 420,37
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    PM3512 3512B, 3508, 3516B, 3508B, PP3516 PM3508 3516C, PM3516

    wheel-type loader
    994D, 992G, 994H, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B, CX48-P2300 3516B, 3512C, TH48-E70 TH48-E80 3516C

    engine - industrial
    SPT343 3508B, 3516B, SPF343 3512B

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    789D, 785B, 777C, 793C, 784C, 785C, 777D, 793D, 789, 789B, 776D, 797B, 785, 777, 789C, 785D, 777B, 797