317-3252: ENS. BOUCHE D'AIR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-3252: ENS. BOUCHE D'AIR

    Numéro de pièce : 317-3252
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Évent de réservoir de carburant Cat®

    Description :
    L'évent de réservoir de carburant permet de détendre la pression dans le réservoir lors du remplissage et évite tout risque de dépression au fur et à mesure que le niveau de carburant baisse.

    Attributs :
    Les évents de réservoir de carburant Cat® sont conçus pour une durée de service longue. Ils présentent des caractéristiques de performances accrues qui se traduisent par une réduction des risques de fuites de carburant, même dans les conditions les plus difficiles.

    Applications recommandées :
    Les évents de réservoir de carburant Cat sont conçus pour être installés dans des réservoirs de carburant Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,6
    • Longueur (in): 17,5
    wheel-type loader
    994K, 993K, 980H, 994F, 988H, 992G, 990H

    wheel dozer
    854G, 814F II 814F, 844H

    track-type loader
    963D

    excavator
    5110B

    articulated dump truck
    735, 725, 730, 740

    off-highway truck
    776D, 773E, 777D, 797F, 771D, 775E, 769D

    earthmoving compactor
    815F II 815F, 816F, 816F II