317-6671: COUDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-6671: COUDE

    Numéro de pièce : 317-6671
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Coude de conduite d'air

    Description :

    • Les coudes sont des composants importants des conduites d'air, lesquelles assurent l'alimentation en air du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,4
    • Longueur (in): 12,8
    off-highway truck
    793C 793D MT4400D AC

    engine - industrial
    3516B