317-7939: COIN - À DROITE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-7939: COIN - À DROITE

    Numéro de pièce : 317-7939
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Angle moulé

    Description :
    Angle en fonte droit.


    Attributs :
    Angles en fonte permettant de renforcer la plaque latérale au joint de lèvre du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets utilisés sur les chargeuses souterraines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 15,83
    • Hauteur (mm): 402,2
    • Largeur (mm): 267
    • Longueur (in): 24,13
    • Longueur (mm): 612,8
    • Machine: Chargeuse LHD
    underground mining loaders
    R2900

    work tool