317-7940: CORNIÈRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-7940: CORNIÈRE

    Numéro de pièce : 317-7940
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Angle moulé

    Description :
    Angle en fonte gauche.


    Attributs :
    Angles en fonte permettant de renforcer la plaque latérale au joint de lèvre du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets utilisés sur les chargeuses souterraines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Hauteur (in): 15,83
    • Hauteur (mm): 402,2
    • Largeur (mm): 267
    • Longueur (in): 23,2
    • Longueur (mm): 589,28
    • Machine: Chargeuse LHD
    underground mining loaders
    R2900

    work tool