317-7944: ÉPAULEMENT - DÉMARRAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-7944: ÉPAULEMENT - DÉMARRAGE

    Numéro de pièce : 317-7944
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection

    Description :
    Protection rectiligne, à fixation mécanique.


    Attributs :
    La protection est fixée sur la lame de base au moyen d'un ensemble bossage à souder et cheville à vis.


    Applications recommandées :
    Certains godets utilisés sur les chargeuses LHD.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9
    • Hauteur (mm): 228,6
    • Largeur (mm): 289,56
    • Longueur (in): 21,5
    • Longueur (mm): 546,1
    • Machine: Chargeuse LHD
    underground mining loaders
    R2900

    work tool