317-7947: BOSSAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-7947: BOSSAGE

    Numéro de pièce : 317-7947
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bossage

    Description :
    Bossage soudé de rechange.

    Attributs :
    Situé sur l'ensemble de lame de base du godet.  Utilisé pour la fixation des enveloppes de protection.

    Applications recommandées :
    Certains godets utilisés sur les chargeuses souterraines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,13
    • Hauteur (mm): 54,00
    • Largeur (mm): 40,00
    • Longueur (in): 2,56
    • Longueur (mm): 65,00
    • Machine: Chargeuse LHD
    • Équipement: Soudé
    work tool