317-8500: ENS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-8500: ENS. POMPE

    Numéro de pièce : 317-8500
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe de lubrification pour marteau Cat®

    Description :
    Les pompes de lubrification pour marteau dispensent une quantité constante et précise de lubrifiant chaque fois que le marteau effectue un cycle.

    Attributs :
    Les pompes de lubrification pour marteau Cat® lubrifient les éléments essentiels du marteau à chaque cycle. Cela permet d'assurer une lubrification optimale et de les protéger contre l'usure due aux contaminants externes.

    Applications recommandées :
    Les pompes de lubrification pour marteau Cat sont utilisées sur les marteaux hydrauliques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,9
    • Hauteur (mm): 100
    • Largeur (mm): 159,995
    • Longueur (in): 7,5
    • Longueur (mm): 189,992
    work tool
    H110E S H120E S 130 H180DS, 120, H120CS, H115S, 115 H160E S H130E S H140E S H180E S H115E S H140DS, H120S, H130S, H160DS