317-8521: ASS. VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    317-8521: ASS. VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 317-8521
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vilebrequin

    Description :

    • Les vilebrequins sont les arbres d'entraînement principaux des moteurs à combustion interne qui reçoivent le mouvement alternatif des pistons et le transforment en mouvement rotatif. Ensemble, les vilebrequins et les embiellages transforment le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 28,25
    • Hauteur (mm): 717,55
    • Largeur (mm): 571,5
    • Longueur (in): 110,5
    • Longueur (mm): 2 806,70
    engine - generator set
    C175-16

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    793F, 795F AC 793F CMD 793F XQ