318-1064: LIAISON - CHAÎNE - MASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    318-1064: LIAISON - CHAÎNE - MASSE

    Numéro de pièce : 318-1064
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile SystemOne™

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,98
    • Inclinaison de chaîne (mm): 202,8
    track-type tractor
    D6T, D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R, D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL D6TXEXLVP, D6TXELGP, D6TXEXW, D6TXEXWVP, D6, D6TXELGPV, D6VP D6TXEXL, D6RII, D6TLGP, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6TXW, D6RIIXL, D6TXL, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RIII, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RIIIXL, D6TXLVP, D6RXL, D6RIIXW, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP

    skidders
    527CA

    track-type loader
    963B 963D, 963C, 963K

    track-type skidder
    527

    track loaders
    963B 963D, 963C, 963K

    track type tractors
    D6T, D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R, D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL D6TXEXLVP, D6TXELGP, D6TXEXW, D6TXEXWVP, D6, D6TXELGPV, D6VP D6TXEXL, D6RII, D6TLGP, D6TLGPVP, D6RIILGP, D6TXW, D6RIIXL, D6TXL, D6HIIXL, D6TLGPOEM, D6RIII, D6TXWVP, D6RIIIXW, D6RLGP, D6RIIIXL, D6TXLVP, D6RXL, D6RIIXW, D6T2XL, D6T2XW, D6T2LGP, D6T3XELGP, D6T3XEXW, D6T3XEXL, D6RIIILGP, D6-20 D6-20VP