318-2375: LIAISON - CHAÎNE - MASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    318-2375: LIAISON - CHAÎNE - MASSE

    Numéro de pièce : 318-2375
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de fermeture type crocodile SystemOne™

    Description :

    • Les maillons de fermeture type crocodile permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale. Ils offrent une durée de service égale à celle des maillons classiques, sont aussi résistants et solides que les maillons classiques et sont entièrement réparables et réutilisables.


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,48
    chargeuses à chaînes
    953D, 953C, 953K

    tracteurs à chaînes
    D6MXL, D6NXL, D6NLGP, D5TXL