318-5033: ENS. LIAISON - BOÎTIER TRK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    318-5033: ENS. LIAISON - BOÎTIER TRK

    Numéro de pièce : 318-5033
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de maillons caissonnés SystemOne™

    Description :

    • Les ensembles de maillons caissonnés sont des kits de pièces de rechange d'entretien SystemOne™ qui contiennent deux cartouches et deux maillons.

    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,58
    • Inclinaison de chaîne (mm): 218
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de patin: Service intensif, simple arête, trapézoïdal
    track-type tractor
    D8T, D8R