318-6248: MOYEU - BARBOTIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    318-6248: MOYEU - BARBOTIN

    Numéro de pièce : 318-6248
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (moyeu)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 650
    • Hauteur (mm): 469,9
    pipelayers
    587R, PL83

    track-type tractor
    D8T, D8R D8RLRC

    pipelayer
    PL87, PL83, 587T, 583T

    track type tractors
    D8T, D8R D8RLRC