318-7837: ASS. SEGMENT DE LAME
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    318-7837: ASS. SEGMENT DE LAME

    Numéro de pièce : 318-7837
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection pour segment de lame

    Description :
    Segment de lame demi-flèche.


    Attributs :
    Les lames en demi-flèche soudées peuvent être utilisées pour personnaliser un godet avec une protection de longeron latéral, en tant que couteaux latéraux afin d'améliorer la pénétration ou en tant que segments entre les dents pour réduire la dentelure.


    Applications recommandées :
    Assemblages de protection de lames sur certaines chargeuses LHD.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,33
    • Hauteur (mm): 110
    • Largeur (mm): 330
    • Longueur (in): 36,69
    • Longueur (mm): 932
    • Machine: Chargeuse LHD
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.