319-0270: TIGE DE CULBUTEUR - VALVE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-0270: TIGE DE CULBUTEUR - VALVE

    Numéro de pièce : 319-0270
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tige de culbuteur de soupape

    Description :

    • Les tiges de culbuteur déplacent les culbuteurs et les valves, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,6
    • Longueur (in): 14
    wheel tractor-scraper
    621H, 627H, 627K, 623H, 621K OEM 623K, 621K

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13, XQ425, C13GENSET C13 XQ375 C13 XQ350

    motor grader
    14M, 16M3, 14M3, 18M3, 14M-3 16M

    forest products
    349E, 349D2, 345D L 349D2 L 349D L 349E L 345C, 352F XE VG 345C MH 345D, 349F L 345C L 349E L VG 345D L VG 352F, 352FMHPU 349F LXE

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980K HLG 980M, 982M, 980F, 980L, 980K, 980C

    engine - industrial
    C11, C13

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730C, 730C2, 730, 730C2 EJ 725, 735

    engine - truck
    C11, C13

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX31-C13I C13, CX31-C11I TH35-E81 C11, CX31-P600 TH35-C13I TH35-C13T TH35-C11I

    excavator
    349E, 349D2, 345D L 349D2 L 349D L 349E L 345C, 352F XE VG 345C MH 345D, 349F L 345C L 349E L VG 345D L VG 352F, 352FMHPU 349F LXE