319-0271: TIGE DE CULBUTEUR - INJECTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-0271: TIGE DE CULBUTEUR - INJECTION

    Numéro de pièce : 319-0271
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poussoir d'injecteur

    Description :

    • Les tiges de culbuteur déplacent les culbuteurs et les valves, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,75
    • Longueur (in): 14
    wheel tractor-scraper
    627K, 627H, 623H, 621H, 621K OEM 623K, 621K, 623K LRC 627K LRC

    underground articulated truck
    AD22

    engine - generator set
    C13, C13GENSET C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425, C11

    motor grader
    16M, 18M3, 14M3, 16M3, 14M, 14M-3

    forest products
    345D L 349F LXE 345C L 345C, 349D2, 352F, 349E L 345D, 349D L 352FMHPU 352F OEM 349F L 349E L VG 349E, 349D2 L 345D L VG 352F-VG 352F XE VG

    wheel-type loader
    966H, 972H, 982M, 980F, 980L, 980M, 980K, 980C, 980K HLG

    engine - industrial
    C13, C11

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    725, 730C2 EJ 730C2, 730, 735, 730C

    engine - truck
    C13, C13GENSET C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425, C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    CX31-P600 C13, TH35-C13T CX31-C11I TH35-E81 TH35-C13I CX31-C13I TH35-C11I C11

    excavator
    345D L 349F LXE 345C L 345C, 349D2, 352F, 349E L 345D, 349D L 352FMHPU 352F OEM 349F L 349E L VG 349E, 349D2 L 345D L VG 352F-VG 352F XE VG