319-0676: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-0676: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 319-0676
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injecteur-pompe hydraulique

    Description :

    • Les pompes d'injecteur-pompe hydraulique amènent le carburant vers les cylindres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Pompe hydraulique d'injection remanufacturée
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 274,32
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,32
    motor grader
    12H

    forest products
    TK711, TK741, TK752, TK732, TK751

    excavator
    330C FM