319-0678: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-0678: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 319-0678
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'injecteur-pompe hydraulique

    Description :

    • Les pompes d'injecteur-pompe hydraulique amènent le carburant vers les cylindres.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10
    • Hauteur (mm): 254
    • Largeur (mm): 274,32
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,32
    track-type tractor
    D6R, D6T, D6R III D7R LGP D7R, D7R XR

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 637E

    engine - generator set
    C9, C-9

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    C9, CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9I TH31-C9P

    forest products
    521B, 522B

    engine - industrial
    C9, CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9I TH31-C9P

    excavator
    390D L

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9, C-9

    earthmoving compactor
    816F II 815F II