319-3435: PRINCIPAL - REFROIDISSEUR - COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-3435: PRINCIPAL - REFROIDISSEUR - COLLIER

    Numéro de pièce : 319-3435
    Marque: Yellowmark
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Contrepartie refroidisseur d'huile Classic

    Description :

    • Les noyaux sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Classic™ se caractérisent par leur bon rapport durabilité/prix et s'appliquent aux équipements dédiés aux applications peu intensives, à utilisation modérée, au cycle de vie intermédiaire à final.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Contrepartie refroidisseur d'huile
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7
    • Hauteur (mm): 177,8
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 7
    • Longueur (mm): 177,8
    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 627G, 615, 637G, 611, 627B, 615C, 615C II 627F

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    XQG135 3306B, 3306, G3306, 3304, G3306B, 3304B

    motor grader
    160H NA 140H, 160H, 140H ES 163H NA 12H, 12G, 160H ES 143H, 140G, 12H NA 140H NA 14H NA 12H ES 14G

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966G, 970F, 966F II 966F, 972G

    wheel-type skidder
    545

    engine - industrial
    3306, G3304B, 3306B, G3306, D333C, G3306B, G3304

    track loaders
    973CLGP

    track excavators
    350L, 350, 330, 330L

    track type tractors
    D7RLGP

    articulated dump truck
    D300E, D250E II D250E, D300E II

    engine - truck
    3306B, 3306, 1673C G3306

    challenger
    65C, 65D

    track-type tractor
    D7G, D7H, D7R, D7G2

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    G3306B

    wheel loaders
    972G

    excavator
    350-A 330-A 330 L 235B, 350-A L 330B L 330B, 235C, 330-A L

    earthmoving compactor
    815F, 816F