319-5921: HUILE - HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-5921: HUILE - HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 319-5921
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Cat® HYDO Advanced 30 (20 l)

    Description :
    Cat® HYDO™ Advanced est le meilleur produit disponible pour les circuits hydrauliques Cat et les clients disposant d'un parc mixte.


    Attributs :
    L'huile Cat Hydo Advanced a été élaborée, testée et homologuée par Caterpillar pour satisfaire aux normes rigoureuses qui s'appliquent à toutes les pièces d'origine Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Intervalles de vidange: 6 000 heures avec le service S•O•S (SM)
    • SAE: 30
    • Spéc. de volume (in): 5
    • Spéc. de volume (mm): 20
    • Unité de volume (anglais): Gallon
    • Unité de volume (mm): Litre
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.