319-6491: Capteur de régime
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    319-6491: Capteur de régime

    SKU :319-6491
    1,00 $

    Capteur de régime 4 broches à usage intensif

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les capteurs Cat à effet Hall double sont dotés de 2 éléments Hall. Les éléments sont espacés de façon à créer des formes d'ondes séparées par un angle électrique de 90°. La roue dentée cible doit être adaptée à l'espace séparant les cellules de Hall, ou alors cet espace doit être adapté à celui séparant les dents d'engrenage. La détection de direction devient alors possible. Le signal A précède le signal B, ou inversement.

    Attributs :
    • Deux éléments Hall
    • Deux sorties, 4 fils (d'alimentation, de retour, de signal A et de signal B)
    • Déphasage entre les deux signaux de sortie pour définir la direction
    • Disponible uniquement en tailles de pointe fixes

    Applications :
    • Convient aux applications nécessitant une détection à vitesse nulle ou quasi-nulle
    • Direction, moteur hydraulique

    • Longueur d'insert (mm) : 16.1
    • Diamètre d'alésage (in) : 0.73
    • Diamètre d'alésage (mm) : 18.6
    • Nombre de broches du connecteur : 4 broches
    • Longueur hors tout (mm) : 67.7
    • Type de capteur : Vitesse
    • Longueur hors tout (in) : 2.67
    • Longueur d'insert (in) : 0.63