319-6716: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-6716: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 319-6716
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,85
    • Hauteur (mm): 173,99
    • Largeur (mm): 191,77
    • Longueur (in): 7,55
    • Longueur (mm): 191,77
    track-type tractor
    D11R, D11T

    wheel-type loader
    992K, 993K

    wheel dozer
    854K

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    off highway trucks
    777D, 777F

    engine - industrial
    C32

    track type tractors
    D11TCD

    off-highway truck
    777D, 777F