319-7380: Projecteur HID
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    319-7380: Projecteur HID

    Numéro de pièce : 319-7380
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur HID 24 V pour feu de travail

    Description :
    Les projecteurs HID (décharge à haute densité) Cat® offrent une luminosité deux fois supérieure à celle des lampes halogènes, en ajoutant une protection contre les vibrations et les chocs, ce qui en fait une option durable pour les environnements de travail difficiles. Grâce à cette source de lumière exceptionnelle, vos équipes peuvent travailler en toute sécurité et de manière efficace, même dans l'obscurité. Les ampoules HID possèdent une durée de vie six à huit fois plus longue qu'une lampe halogène tout en produisant une puissance et une lumière deux fois supérieures à celles des ampoules halogènes traditionnelles. Ainsi, vous bénéficiez d'une solution d'éclairage durable pour vous faciliter la tâche.
    Attributs :
    • Lentille pour éclairage d'inondation
    • Montage vertical
    • 24 V
    • Connecteur DT intégral
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Feu de travail
    • Numéro de pièce lest: 319-7384
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs HID
    • Type de montage: Verticale
    wheel tractor-scraper
    657G

    motor grader
    12M, 120M, 140M, 160M, 14M, 16M

    forest products
    2390, 522B, 541 2 522, 511, 532, 521, 521B, 552 2 2491, 2391, 2290

    wheel dozer
    824H, 814F II

    earthmoving compactor
    825H, 826H, 815F II 816F II