320-2795: ENS. BRAS - CULBUTEUR V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    320-2795: ENS. BRAS - CULBUTEUR V

    Numéro de pièce : 320-2795
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,6
    • Hauteur (mm): 40,64
    • Largeur (mm): 81,28
    • Longueur (in): 9,8
    • Longueur (mm): 248,92
    underground articulated truck
    AD55B

    engine - generator set
    TH35-C15I C15, C32, TH35-C15T CX31-C15I C27, TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600 C18, TH35-E81

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    992K, 988H, 990H, 993K, 988K

    engine - industrial
    C15, C18, C32, C27

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    740B, 735B, 735, 745 740, 735C, 735 OEM

    engine - truck
    C15

    off-highway truck
    777D, 777G, 770G, 773F, 770G OEM 775G, 777B, 777C, 777F, 772G OEM 772G, 775G OEM 773G, 772, 773G OEM 773G LRC 770, 775F

    cold planer
    PM620, PM822, PM820, PM825, PM622

    track-type tractor
    D11T, D11R, D9T, D10N, D10T, D10R, D8T

    wheel dozer
    854K, 824K, 844H, 834H, 834K

    petroleum products
    TH35-C15I C15, C32, TH35-C15T CX31-C15I C27, TH48-E70 CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I CX31-P600 C18, TH35-E81

    earthmoving compactor
    825K, 836K, 826K