320-3541: LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    320-3541: LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 320-3541
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de chaîne de palier lisse (résistant aux ondulations, bague de retenue (PPR), droite)

    Description :

    • Les maillons de chaîne font partie de l'ensemble de maillons et forment un rail sur lequel la machine peut rouler.


    Attributs :

    • La conception des chaînes à palier lisse élimine le grippage entre les goupilles et les bagues, ce qui permet d'augmenter de façon significative la durée de vie des chaînes et de faire passer le cycle de remplacement des joints de 4 000 à 6 000 heures. L'étanchéification de la chaîne post-remplacement permet d'améliorer l'étanchéité après le remplacement des bagues.
    • Les maillons résistants à l'ondulation sont dotés d'une conception unique qui contribue à empêcher l'usure en ondulation (usure au centre du maillon), ce qui permet une usure plus uniforme des maillons de chaîne et augmente leur durée de vie.
    • Dans les chaînes à bagues de retenue (PPR), un segment de retenue est inséré dans la rainure entre la tige et le maillon. Cela évite la génération de jeu en bout et assure la rétention de l'huile dans les applications à impact élevé.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 12,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 317,5
    • Taille de vis (in): 35,7
    • Taille de vis (mm): 35,7
    track-type tractor
    D11T

    track type tractors
    D11TCD