320-3543: ENS. LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    320-3543: ENS. LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 320-3543
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon à palier lisse (bague de retenue (PPR), résistant aux ondulations)

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • La conception des chaînes à palier lisse élimine le grippage entre les goupilles et les bagues, ce qui permet d'augmenter de façon significative la durée de vie des chaînes et de faire passer le cycle de remplacement des joints de 4 000 à 6 000 heures. L'étanchéification de la chaîne post-remplacement permet d'améliorer l'étanchéité après le remplacement des bagues.
    • Dans les chaînes à bagues de retenue (PPR), un segment de retenue est inséré dans la rainure entre la tige et le maillon. Cela évite la génération de jeu en bout et assure la rétention de l'huile dans les applications à impact élevé.
    • Les maillons résistants à l'ondulation sont dotés d'une conception unique qui contribue à empêcher l'usure en ondulation (usure au centre du maillon), ce qui permet une usure plus uniforme des maillons de chaîne et augmente leur durée de vie.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 12,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 317,5
    • Nombre de sections de chaîne: 41
    • Taille de vis (in): 1 3/8
    • Taille de vis (mm): 1 3/8
    track-type tractor
    D11T