320-3682: ENS. TUBE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    320-3682: ENS. TUBE

    SKU :320-3682
    1,00 $

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    • Désignation des matériaux : Steel
    • Longueur de flexible (mm) : 151.5
    • Longueur (mm) : 584,2
    • Diamètre extérieur (in) : 1.25
    • Largeur (mm) : 127
    • Longueur (in) : 23
    • Longueur de flexible (in) : 5.96
    • Hauteur (in) : 4,2
    • Diamètre extérieur (mm) : 31.75
    • Hauteur (mm) : 106,68