320-8974: ENS. JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    320-8974: ENS. JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 320-8974
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique du collecteur d'échappement

    Description :

    • Les joints statiques sont des composants importants des collecteurs d'échappement, lesquels recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans un même tuyau.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,3
    • Hauteur (mm): 7,62
    • Largeur (mm): 177,8
    • Largeur hors tout (mm): 119
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    • Longueur hors tout (mm): 126
    3500
    SPF743, 3516E, 3516C, 3516B, 3512B, 3512C, 3516CHD, 3512CHD, 3516BHD, 3508, 3512

    engine - generator set
    3516C, 3508B, 3516B, PP3516 3512, 3516, 3508, 3516E, 3512B, PM3512 XQC1200 PM3516, 3512C

    transmission
    CX48

    wheel-type loader
    994K, 994D, 994H, 994F, 994

    engine - industrial
    3512, 3516, 3516C, 3508, 3512B, 3508B, 3516B, 3512C, SPF343C

    track type tractors
    D11R, D11N

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793F OEM 789D, 789B, 777D, 793B, 785B, 789C, 793C, MT4400D AC 785, 793F CMD 785D, 784B

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C, CX48-P2300 3512E, 2016 TH48-E70 TH48-E80

    off highway trucks
    785C, 785, 793C, 789D, 777D, 789, 785G, 776C, 793F, 793D, 777C, 784C, 797, 776D, 777B, 777, 797B, 789DXQ, 777DLRC

    wheel loaders
    992G, 994K, 994KLRC

    excavator
    5130B

    wheel dozers
    854G