321-0980: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    321-0980: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 321-0980
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, à usage intensif, tronqué)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête à usage intensif offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation.
    • Dans les patins de chaîne tronqués, les angles des arêtes sont coupés pour réduire la résistance à la rotation et la force de courbure, le tout sans perte de portance et avec une perte de résistance à l'usure limitée.


    Applications recommandées :

    • Les patins de chaîne à triple arête pour usage intensif sont dotés d'une plaque et d'une arête plus épaisses que les patins de chaîne à triple arête standard, pour une résistance accrue dans les applications à chocs élevés.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Largeur du patin (in): 25,6
    • Taille de vis (in): 0,7874
    • Type de patin: Triple arête, usage intensif, tronqué, perforé au centre
    oem solutions
    OEMS