321-1389: ENS. TUBES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    321-1389: ENS. TUBES

    Numéro de pièce : 321-1389
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 20
    • Hauteur (mm): 508
    • Largeur (mm): 558,8
    • Longueur (in): 69
    • Longueur (mm): 1 752,6
    off-highway truck
    777G, 777F