321-1462: BAGUE - CHAÎNE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    321-1462: BAGUE - CHAÎNE

    SKU :321-1462
    1,00 $

    Bague pour chaîne lubrifiée par graisse

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les bagues de chaîne, associées aux goupilles, maintiennent les maillons les uns avec les autres et font partie de l'installation d'étanchéité entre le maillon et la bague.

    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.