321-2349: ENS. CÂBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    321-2349: ENS. CÂBLE

    Numéro de pièce : 321-2349
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Câble de régulateur

    Description :

    • Les câbles sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,4
    • Hauteur (mm): 60,96
    • Largeur (mm): 322,58
    • Longueur (in): 12,7
    • Longueur (mm): 322,58
    wheel-type loader
    904H