321-5746: ROULEMENT - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    321-5746: ROULEMENT - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 321-5746
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier de vilebrequin

    Description :

    • Les paliers de vilebrequin offrent une surface concordante qui permet au vilebrequin de tourner dans le bloc-moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 91,44
    • Largeur (mm): 144,78
    • Longueur (mm): 152,4
    cold
    PR-1000C PR-1000

    pipe
    583R

    wtl
    990 II 990, 992D, 992C

    exc
    5110B

    meng
    3412C, 3412, 3412E, C30

    petr
    3412E

    ttt
    D8R II D10N, D10R, D9L, D8R

    ieng
    G3412, G3408, G3408B, G3406, SPS342 3412E, 3412, SPT342 3412C, SCT673 CG137-12 SG137-08 G3408C, CG137-08

    wts
    657E, 651E

    epg2
    SR500

    wtt
    844

    mg
    24H

    oht
    775E, 773E, 772B, 773B, 773D, 775D, 775B

    epg
    G3406, 3412C, G3412C