• \
  • Accueil
  • 321-7871: Feu de signalisation à diode
321-7871: Feu de signalisation à diode
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    321-7871: Feu de signalisation à diode

    Numéro de pièce : 321-7871
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Feu de signalisation à diode 24 V, vert

    Description :
    Les feux de signalisation à diodes Cat® offrent des performances supérieures pour une consommation faible. De conception fiable, ils constituent la solution idéale pour les applications à fort taux de vibrations car ils n'utilisent pas d'ampoules ou de filaments fragiles. Les diodes à luminosité supérieure améliorent la visibilité, augmentant ainsi la sécurité et la productivité de l'opérateur.
    Vous pouvez compter sur les feux de signalisation à diodes Cat® pour renforcer la signalisation et la sécurité de vos équipes grâce à des feux qui fonctionnent constamment dans toutes les conditions difficiles.
    Attributs :
    • Éclairage spécial
    • Montage en surface
    • 24 V
    • Connecteur DT spirale
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Acrylamide, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Vert
    • Description: Diode spéciale
    • Tension (volts): 24
    • Type de connecteur: DT spirale
    • Type de lampe: Clignotants à diode
    • Type de montage: Rectangulaire
    cold planers
    PM825LRC

    underground mining loaders
    R3000H, R1700G, R2900G

    load, haul, dump
    R1300G, R1600H, R1600G, R1700K, R1700G

    cold planer
    PM825, PM620, PM820, PM310, PM313, PM822, PM622, PM312

    off highway trucks
    789D

    off-highway truck
    793F, 797F, 793F CMD