322-0255: ASS. CLAPET ANTIRETOUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    322-0255: ASS. CLAPET ANTIRETOUR

    Numéro de pièce : 322-0255
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur hydraulique Cat®

    Description :
    Un collecteur hydraulique est un bloc-circuit qui accueille les soupapes de commande et d'écoulement liquide.

    Attributs :
    Les matériaux de qualité et les technologies de pointe en matière de fabrication font que les collecteurs et soupapes Cat® contribuent à des rendements supérieurs de la machine et au contrôle de l'opérateur.

    Applications recommandées :
    Les collecteurs et soupapes Cat sont utilisés dans un large éventail d'applications hydrauliques, qui vont du limiteur de pression aux commandes de direction et d'équipement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,3
    • Hauteur (mm): 83,998
    • Largeur (mm): 164,998
    • Longueur (in): 6,9
    • Longueur (mm): 175,006
    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM