322-9168: ENS. BRAS - CULBUTEUR UI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    322-9168: ENS. BRAS - CULBUTEUR UI

    Numéro de pièce : 322-9168
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,3
    • Longueur (in): 13
    cold planer
    PM822, PM820, PM825, PM620, PM622

    track-type tractor
    D8T, D9T, D11T, D10T2

    wheel-type loader
    993K, 988K, 992K

    wheel dozer
    834K, 824K, 854K

    petroleum products
    CX31-C18I C27, CX35-P800 C15, CX35-C18I TH35-C15T TH35-E81 C32, C18, CX31-P600

    engine - industrial
    C32, C18, C27, C15

    expanded mining products
    6015B

    articulated dump truck
    735B, 740B

    engine - truck
    C15

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K

    off-highway truck
    770G OEM 777G, 775G OEM 772G, 772G OEM 775G, 773G OEM 773G, 770G