323-0955: ENS. LIAISON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    323-0955: ENS. LIAISON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 323-0955
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 6,1
    • Inclinaison de chaîne (mm): 154
    • Nombre de sections de chaîne: 40
    • Taille de vis (in): 0,5511
    • Taille de vis (mm): M14
    mini hydraulic excavator
    308E2SR, 308E2 CR 308E SR 308E CR 308E2CR, 308E2 SR