323-1170: ASS. ROUE FOLLE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    323-1170: ASS. ROUE FOLLE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 323-1170
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pignon fou (bande de roulement centrale)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.


    Attributs :

    • Les roues folles à bande de roulement centrale circulent sur les bagues plutôt que sur les maillons de chaîne. Elles sont utilisées exclusivement sur les chaînes SystemOne™ et à bagues rotatives.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 640
    • Diamètre d'arbre (mm): 58
    • Diamètre de filetage (in): 25,2
    • Diamètre de filetage (mm): 640
    • Diamètre de la bride (in): 25,2
    • Diamètre de la bride (mm): 640
    • Largeur de train de roulement (mm): 372
    • Taille de vis (in): 3/8
    • Taille de vis (mm): 3/8
    • Type de bride: Bride centrale
    track-type tractor
    D6T, D6T XL PAT D6T XL D6R, D6R III D6R II D6T XW PAT D6T LGP D6R XL D6T XW D6R LGP D6R STD D6T LGPPAT