323-1251: ADAPTATEUR - BOUCLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    323-1251: ADAPTATEUR - BOUCLIER

    Numéro de pièce : 323-1251
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de bouclier

    Description :
    Panneau d'adaptateur 907 mm (3”).

    Attributs :
    Taille de boulon 19 mm (0,75").
    Taille de queue 22 mm (1").

    Applications recommandées :
    Système d'embout rotatif. Nécessite un embout rotatif n° de pièce 322-7295 (21 embouts/panneau).

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    niveleuses
    140M