324-0123: ENS. D'ENTRAÎNEMENT - VENTILATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    324-0123: ENS. D'ENTRAÎNEMENT - VENTILATEUR

    Numéro de pièce : 324-0123
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Entraînement de ventilateur

    Description :

    • Les entraînements de ventilateur sont des composants importants des radiateurs, lesquels évacuent l'excédent de chaleur afin de refroidir les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8
    • Hauteur (mm): 203,2
    • Largeur (mm): 210,82
    • Longueur (in): 8,3
    • Longueur (mm): 210,82
    excavator
    320D FM 320D, 320D L 320D LRR 320D RR 321D LCR 323D LN 323D, 320D GC 323D L